ARGUS-C DIRECTIONAL OVERCURRENT RELAY 4 CT, 3 VT, 10 LEDS, 6 BINARY INPUTS/ 8 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 40 to 160V, 50/60HZ DC , 100 TO 230V AC, BINARY INPUT THRESHOLD 19V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT (E4 CASE) PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7SR1206-2MA12-1DA0 |
Ürün Açıklaması |
ARGUS-C DIRECTIONAL OVERCURRENT RELAY 4 CT, 3 VT, 10 LEDS, 6 BINARY INPUTS/ 8 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 40 to 160V, 50/60HZ DC , 100 TO 230V AC, BINARY INPUT THRESHOLD 19V DC . USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT (E4 CASE) PROTOCOL: IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) FRONT COVER: NO PUSH BUTTONS PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
|
Ürün Ailesi |
Reyrolle 7SR120 Argus - 1/4xI, 3xV, directional |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
B20 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
20 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
Tanımlı değil |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
PTD/EA |
Ürün Grubu |
1341 |
Group Code |
U321 |
Menşei Ülke |
Hindistan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 13.08.2013 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|