SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
8MR6423-5DE12
Product
benzer resim
Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 1150 W 230V AC RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External circuit IP34
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 8MR6423-5DE12
Ürün Açıklaması Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 1150 W 230V AC RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External circuit IP34
Ürün Ailesi Air-Conditioning
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1DS
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 25 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 46,000 Kg
Paketleme Boyutları 490,00 x 460,00 x 640,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4042948186237
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 84158200
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.2
Ürün Grubu 5847
Group Code P310
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 13.09.2011
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-18-07-04
eClass 14 27-18-07-04
eClass 6 27-18-07-04
eClass 7.1 27-18-07-04
eClass 8 27-18-07-04
eClass 9 27-18-07-04
eClass 9.1 27-18-07-04
ETIM 7 EC000855
ETIM 8 EC000855
ETIM 9 EC000855
IDEA 4 5799
UNSPSC 15 40-10-17-01
|
;