TAP-OFF UNIT 5-LINE 3 DIAZED FUSE BASES 25A, WITH 2 CEE SOCKET OUTLETS TRANSVERSE MOUNTED, 16A, 5-POLE, 6H, 400V
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı ORDER THE REPLACEMENT TYPE AT TECHNICAL-ASSISTANCE@SIEMENS.COM(0911-895-5900)
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
8PL2313-1 |
Ürün Açıklaması |
TAP-OFF UNIT 5-LINE 3 DIAZED FUSE BASES 25A, WITH 2 CEE SOCKET OUTLETS TRANSVERSE MOUNTED, 16A, 5-POLE, 6H, 400V
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 30.09.2014 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı ORDER THE REPLACEMENT TYPE AT TECHNICAL-ASSISTANCE@SIEMENS.COM(0911-895-5900)
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
145 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
6 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
2,600 Kg |
Paketleme Boyutları |
300,00 x 360,00 x 270,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4001869288444 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85369001 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
LV10.2 |
Ürün Grubu |
3768 |
Group Code |
P374 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.07.2006 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|