SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
8WH2004-6CF00
Product
Terminal, spring-loaded terminal, 4 clamping points, isolating blade terminal, 2.5 mm², gray
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 8WH2004-6CF00
Ürün Açıklaması Terminal, spring-loaded terminal, 4 clamping points, isolating blade terminal, 2.5 mm², gray
Ürün Ailesi 8WH terminals
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1BT
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 7 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,012 Kg
Paketleme Boyutları 37,00 x 84,00 x 5,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Minimum sipariş adedi 50
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4001869346786
UPC 662643169331
Emtia Kodu (GTİP) 85369010
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.2
Ürün Grubu 5556
Group Code P310
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.04.2006
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-14-11-26
eClass 14 27-25-01-08
eClass 6 27-14-11-26
eClass 7.1 27-14-11-26
eClass 8 27-14-11-26
eClass 9 27-14-11-26
eClass 9.1 27-14-11-26
ETIM 7 EC000902
ETIM 8 EC000902
ETIM 9 EC000902
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
;