SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,6 极 单独组件:转子 定子,56Nm,In = 56A,25kW NN = 4300rpm,Nmax = 12000rpm 需要 VPM 温度传感器 Pt1000 水冷型 绕组端部铸型件 + 全保护(2x 温度传感器) 标准冷却套 无转子套管 裸露的电缆末端,L = 0.5m
商品编号(市售编号) |
1FE1064-6WN31-6BA2 |
产品说明 |
SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,6 极 单独组件:转子 定子,56Nm,In = 56A,25kW NN = 4300rpm,Nmax = 12000rpm 需要 VPM 温度传感器 Pt1000 水冷型 绕组端部铸型件 + 全保护(2x 温度传感器) 标准冷却套 无转子套管 裸露的电缆末端,L = 0.5m
|
产品家族 |
用于 SINAMICS S120 的 1FE1 同步内置电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
15.800 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85030098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FE1 |
产品组 |
9634 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|