登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
驱动技术
AC 变频器
直直变频器
电机
减速电机
选型和组态工具
更多部件
Digital Drivetrain
电机
低压电机(标准工业电机)
运动控制电机
直流电机
运动控制编码器测量系统
运动控制电机
Technical definitions for servomotors
主电机、直线电机和转矩电机的工艺技术定义
用于 SIMOTICS 电机的液体冷却
SIMOTICS S 伺服电机
SIMOTICS M 主轴电机
SIMOTICS L 直线电机
SIMOTICS T 扭矩电机
指定应用电机
电机主轴
机电一体化组件
运动控制编码器测量系统
MOTION-CONNECT 接线系统
西门子选型软件(Configurator)
认证
SIMOTICS M 主轴电机
1PH1 伺服电机
1PH3 伺服电机
1PH8 异步电机
1PH8 磁阻伺服电机
1PH8 伺服电机 (同步)
减速箱
SIMOTICS M 内置电机
用于 SIMOTICS 电机的液体冷却
防护等级
CAD CREATOR
SIMOTICS M 内置电机
1FE1/1FE2 同步内置电机
1FE2 异步内置电机
VPM 电压保护模块
用于 1PH8/1FE1/1PH2 电机的水冷
用于 1PH8/1FE1/1PH2 电机的水冷
CAD CREATOR
1FE1/1FE2 同步内置电机
用于 SINAMICS S120 的 1FE1 同步内置电机
用于 SINAMICS S120 的 1FE2 同步内置电机
用于 SINAMICS S120 的 1FE1 同步内置电机
1FE1072-4WH31-6BA0
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
Loading...
组态工具大全
1FE1072-4WH31-6BA0
相似图像
SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,4 极 单个组件:转子,定子 28Nm,In = 64A,28.5kW NN = 9700rpm,Nmax = 24000rpm 需要 VPM 温度传感器 Pt1000 水冷型 绕组端部铸型件 + 全保护(2x 温度传感器) 标准冷却套 无转子套管 裸露的电缆末端,L = 1.5m
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
PDF 格式的数据表
下载
服务和支持 (手册,认证,问答...)
下载
更多图片
正在加载
正在加载
无可用图片
您的单价(不含税)
正在加载
正在加载
显示全部
产品
商品编号(市售编号)
1FE1072-4WH31-6BA0
产品说明
SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,4 极 单个组件:转子,定子 28Nm,In = 64A,28.5kW NN = 9700rpm,Nmax = 24000rpm 需要 VPM 温度传感器 Pt1000 水冷型 绕组端部铸型件 + 全保护(2x 温度传感器) 标准冷却套 无转子套管 裸露的电缆末端,L = 1.5m
产品家族
用于 SINAMICS S120 的 1FE1 同步内置电机
产品生命周期 (PLM)
PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
761
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
金属系数
------71
交付信息
出口管制规定
ECCN : N / AL : 9I999IR
工厂生产时间
30 天
净重 (Kg)
14.700 Kg
包装尺寸单位的测量
未提供
数量单位
1 件
包装数量
1
其他产品信息
EAN
未提供
UPC
未提供
商品代码
85030098
LKZ_FDB/ CatalogID
SD.NC60ST-1FE1
产品组
9634
组代码
R220
原产地
德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
是
REACH Art. 33 责任信息
到达信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
版本
分类
eClass
12
27-02-24-01
eClass
14
27-02-24-01
eClass
6
27-02-24-01
eClass
7.1
27-02-24-01
eClass
8
27-02-24-01
eClass
9
27-02-24-01
eClass
9.1
27-02-24-01
ETIM
7
EC001851
ETIM
8
EC001851
ETIM
9
EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
配置产品选项
正在读取文档...
建议同时购买:
;