SIMOTICS S-1FG1 同步伺服齿轮传动电机 平行轴式减速箱 FZ89 电机类型 CT 600V AH100 Mmax=150.0Nm Pn=7.6kW 带滑键槽的空心轴 标准 H50 20 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 支脚规格 传动比:24.67 N1max=4500 rpm N2max=182 rpm,M2max=1970Nm
商品编号(市售编号) |
1FG1306-5RG53-2AQ1 |
产品说明 |
SIMOTICS S-1FG1 同步伺服齿轮传动电机 平行轴式减速箱 FZ89 电机类型 CT 600V AH100 Mmax=150.0Nm Pn=7.6kW 带滑键槽的空心轴 标准 H50 20 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 支脚规格 传动比:24.67 N1max=4500 rpm N2max=182 rpm,M2max=1970Nm
|
产品家族 |
伺服平行轴减速电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
769 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
105.865 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
产品组 |
5685 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|