SIMOTICS S-1FK2 CT 伺服电机 M0=18Nm; 当 nN=2000 每分钟转数时 PN = 3.05kW (380-480V);PN = 1.74kW nN=1000 每分钟转数时(200-240V); 防护等级 IP64; 圆柱形轴 D32x58mm; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(实际值编码器 AM22DQC); 带 OCC 接口 插头尺寸 M23,可旋转;
商品编号(市售编号) |
1FK2208-3AC00-0MA0 |
产品说明 |
SIMOTICS S-1FK2 CT 伺服电机 M0=18Nm; 当 nN=2000 每分钟转数时 PN = 3.05kW (380-480V);PN = 1.74kW nN=1000 每分钟转数时(200-240V); 防护等级 IP64; 圆柱形轴 D32x58mm; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(实际值编码器 AM22DQC); 带 OCC 接口 插头尺寸 M23,可旋转;
|
产品家族 |
用于 SINAMICS S210 的 1FK2 伺服电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
IL / DMM |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
12.600 Kg |
包装尺寸 |
365.00 x 492.00 x 335.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515679912 |
UPC |
195125058743 |
商品代码 |
8501520000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D32 |
产品组 |
4R42 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|