自冷却式 裸露的电缆末端 0.5m 出线方向驱动侧带连接器规格 1 SIMOTICS S同步伺服电机 1FK7紧凑型, 1.1Nm 100K,6000rpm,0.50kW 自冷却式 IM B5 (IM V1, IM V3)功率插头/信号插头 插头可旋转 270° 绝对值编码器 512 S/R (编码器 A-512) 带 Drive-CLiQ 接口 功率降低 10% 由于绝对值编码器 带滑键的轴
商品编号(市售编号) |
1FK7024-5AK71-1LG2 |
产品说明 |
自冷却式 裸露的电缆末端 0.5m 出线方向驱动侧带连接器规格 1 SIMOTICS S同步伺服电机 1FK7紧凑型, 1.1Nm 100K,6000rpm,0.50kW 自冷却式 IM B5 (IM V1, IM V3)功率插头/信号插头 插头可旋转 270° 绝对值编码器 512 S/R (编码器 A-512) 带 Drive-CLiQ 接口 功率降低 10% 由于绝对值编码器 带滑键的轴
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
2.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
6252 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|