SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=0.31kW;UZK = 300V M0=1.2Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1,带 Pt1000 温度传感器 功率连接器可旋转 多极旋转变压器(旋转变压器 P=3)带滑键的轴, 公差 N,无驻车制动器 防护等级 IP64
商品编号(市售编号) |
1FK7032-2AF24-1SA0 |
产品说明 |
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=0.31kW;UZK = 300V M0=1.2Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1,带 Pt1000 温度传感器 功率连接器可旋转 多极旋转变压器(旋转变压器 P=3)带滑键的轴, 公差 N,无驻车制动器 防护等级 IP64
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
2.702 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
9621 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|