SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 同步电机 1FK7-CT PN=0.82kW UZK=600V M0=3Nm(100K); NN = 3000rpm;自冷却式结构 MB 5(IM V1,IM V3)法兰 1 功率插头可旋转 绝对值编码器 24 位 +12 位 多圈,带驱动 CLiQ 接口(编码器 AM24DQI)轴 带滑键,公差 N,带 抱闸,防护等级 IP64
商品编号(市售编号) |
1FK7042-2AF71-1CB0 |
产品说明 |
SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 同步电机 1FK7-CT PN=0.82kW UZK=600V M0=3Nm(100K); NN = 3000rpm;自冷却式结构 MB 5(IM V1,IM V3)法兰 1 功率插头可旋转 绝对值编码器 24 位 +12 位 多圈,带驱动 CLiQ 接口(编码器 AM24DQI)轴 带滑键,公差 N,带 抱闸,防护等级 IP64
|
产品家族 |
用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
4.900 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
040892936124 |
商品代码 |
85015200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
9621 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.12.19 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|