SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FK7042-2AK74-1EB0
Product
相似图像
IM V3) 功率插头/信号插头 插头可旋转 270°产品到期通知参见 SIOS 编号 103198923 SIMOTICS S同步伺服变速箱1FK7 紧凑型, 0.69kW 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1,带 Pt1000 温度传感器 功率连接器可旋转 绝对值编码器 2048 S/R+ 4096 转多匝 带 EnDat 接口 (编码器 AM2048S/R) 带滑键的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP64
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK7042-2AK74-1EB0
产品说明 IM V3) 功率插头/信号插头 插头可旋转 270°产品到期通知参见 SIOS 编号 103198923 SIMOTICS S同步伺服变速箱1FK7 紧凑型, 0.69kW 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1,带 Pt1000 温度传感器 功率连接器可旋转 绝对值编码器 2048 S/R+ 4096 转多匝 带 EnDat 接口 (编码器 AM2048S/R) 带滑键的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP64
产品家族 用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 4.900 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766461422
商品代码 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
产品组 9621
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;