SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
1FK7063-2AC71-1RG1
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=1.9kW;UZK = 600V M0 = 11Nm(100K);NN = 2000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK7063-2AC71-1RG1
产品说明 SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=1.9kW;UZK = 600V M0 = 11Nm(100K);NN = 2000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65
产品家族 用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 11.101 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 887621246587
商品代码 85015200
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
产品组 9621
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.12.19
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
建议同时购买:
1FK7063-2AC71-1RH1
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=1.9kW;UZK = 600V M0 = 11Nm(100K);NN = 2000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,带 抱闸,防护方式 IP65
1PH8107-1DF02-0LA1
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM 9kW 57Nm 23.5A 330V 1750RPM 10kW 55Nm 22A 380V 2000RPM 11kW 53Nm 21.5A 428V 2200RPM 12.1kW 53Nm 21.5A 470V 强制通风;通风方向 驱动端--> 非驱动端;防护等级 IP55 22 位增量编码器 带换向位置 (编码器 IC22DQ) 带 Drive-CLiQ 接口 结构形式 IM B5(IMV 1,IM V3) 不带滑键的光滑轴 轴承规格:性能 振动性能:特殊/B;轴 和法兰精确度;特殊 接线盒(上方) 电缆引入口右侧 驱动端信号连接
1FK7060-2AF71-1RH1
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=1.5kW;UZK = 600V M0 = 6Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,带 抱闸,防护方式 IP65
1FK7083-2AF71-1RG1
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=3.3kW;UZK = 600V M0 = 16Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65
1FK7084-3BC71-1RG1
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-HI PN=3.1kW;UZK = 600V M0 = 20Nm(100K);NN = 2000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65
;