登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
驱动技术
AC 变频器
直直变频器
电机
减速电机
选型和组态工具
更多部件
Digital Drivetrain
电机
低压电机(标准工业电机)
运动控制电机
直流电机
运动控制编码器测量系统
运动控制电机
Technical definitions for servomotors
主电机、直线电机和转矩电机的工艺技术定义
用于 SIMOTICS 电机的液体冷却
SIMOTICS S 伺服电机
SIMOTICS M 主轴电机
SIMOTICS L 直线电机
SIMOTICS T 扭矩电机
指定应用电机
电机主轴
机电一体化组件
运动控制编码器测量系统
MOTION-CONNECT 接线系统
西门子选型软件(Configurator)
认证
SIMOTICS S 伺服电机
1FT2 伺服电机
主电机、直线电机和转矩电机的工艺技术定义
1FT7 伺服电机
1FK2 伺服电机
1FK7 伺服电机
1FL2 伺服电机
1FL6 伺服电机
1FS2 伺服电机
SIMOTICS S 伺服减速电机
结构类型/装配位置
防护等级
1FT/1FK 选件
1FK7 伺服电机
1FK7 伺服电机 - 首选类型
用于 SINAMICS S110 的 1FK7 伺服电机
用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机
用于 SINAMICS S120 Combi 的 1FK7 伺服电机
1FK7,用于 SIMODRIVE
用于 1FT7/1FK7 伺服电机的内置抱闸
用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机
1FK7084-2AF71-1RG1
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
Loading...
组态工具大全
1FK7084-2AF71-1RG1
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=3.1kW;UZK = 600V M0 = 20Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
PDF 格式的数据表
下载
服务和支持 (手册,认证,问答...)
下载
更多图片
正在加载
正在加载
无可用图片
您的单价(不含税)
正在加载
正在加载
显示全部
产品
商品编号(市售编号)
1FK7084-2AF71-1RG1
产品说明
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=3.1kW;UZK = 600V M0 = 20Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65
产品家族
用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机
产品生命周期 (PLM)
PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
762
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
金属系数
------71
交付信息
出口管制规定
ECCN : N / AL : N
工厂生产时间
15 天
净重 (Kg)
18.301 Kg
包装尺寸单位的测量
未提供
数量单位
1 件
包装数量
1
其他产品信息
EAN
未提供
UPC
887621250638
商品代码
85015200
LKZ_FDB/ CatalogID
SD.NC60KT-1FK7
产品组
9621
组代码
R220
原产地
中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期: 2018.12.19
产品类别
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
是
REACH Art. 33 责任信息
到达信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
版本
分类
eClass
12
27-02-26-02
eClass
14
27-02-26-02
eClass
6
27-02-26-02
eClass
7.1
27-02-26-02
eClass
8
27-02-26-02
eClass
9
27-02-26-02
eClass
9.1
27-02-26-02
ETIM
7
EC001851
ETIM
8
EC001851
ETIM
9
EC001851
UNSPSC
15
26-10-11-09
|
您可选择将选项加入到此产品。
配置产品选项
正在读取文档...
建议同时购买:
;