SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
1FL2203-4AF01-1MC0
Product
相似图像
SIMOTICS S-1FL2 电源电压 400V 3AC Pn=0.4kW;Nn=3000rpm M0=1.27Nm;Mn=1.27Nm 轴高度 30mm 带混合连接器 AM21 位 带轴键,公差 N 不带抱闸 防护等级 IP65 带油封 匹配的驱动器 SINAMICS S200
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FL2203-4AF01-1MC0
产品说明 SIMOTICS S-1FL2 电源电压 400V 3AC Pn=0.4kW;Nn=3000rpm M0=1.27Nm;Mn=1.27Nm 轴高度 30mm 带混合连接器 AM21 位 带轴键,公差 N 不带抱闸 防护等级 IP65 带油封 匹配的驱动器 SINAMICS S200
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4D / 372
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 1.120 Kg
包装尺寸 182.00 x 315.00 x 172.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106450526
UPC 未提供
商品代码 8501510090
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
产品组 X0DJ
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.01.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
正在读取文档...
;