A su servicio localmente en todo el mundo: para asesoramiento ventas formación servicio asistencia repuestos... en toda la gama de automatización y accionamientos
Para contactos técnicos o comerciales en torno a nuestros productos y servicios
Cable de frenado confeccionado 6FX3002-5BK02-1AF0 2 x 0,75, para motor S-1FL6 LI con V90 230 V MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmáx = 6,4 mm longitud (m) = 5 m
Cable de señales confeccionado 6FX3002-2DB20 para encóder abs. en S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C Motion-Connect 300 UL/CSA DMÁX = 7,5 mm Longitud (m) = 5 m
Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 2,8...4 A Disparador de cortocircuito 52 A borne de tornillo poder de corte estándar
Conector de señales para conexión a S-1FL6 LI 15 pol. Sub-D HD hembra soldar Bloqueo de tornillo UNC 4-40 Sujeción de cable 7 mm Caja de metal niquelada Contenido: 5 unidades