SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230V 3AC PN = 2kW;NN = 3000rpm M0=6.37Nm;Mn=6.37Nm 轴高度 50mm 实际值编码器 20 位(12 位 多匝)带滑键 公差 N,无抱闸, 防护方式 IP65,带 密封圈与 变频器 SINAMICS V90 兼容
商品编号(市售编号) |
1FL6054-2AF21-2LA1 |
产品说明 |
SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230V 3AC PN = 2kW;NN = 3000rpm M0=6.37Nm;Mn=6.37Nm 轴高度 50mm 实际值编码器 20 位(12 位 多匝)带滑键 公差 N,无抱闸, 防护方式 IP65,带 密封圈与 变频器 SINAMICS V90 兼容
|
产品家族 |
用于 SINAMICS V90 的 1FL6 伺服电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
4F / DMS |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
6.700 Kg |
包装尺寸 |
222.00 x 432.00 x 250.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948692646 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8501520000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
产品组 |
3585 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2016.01.08 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|