SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FL6054-2AF21-2LB1
Product
SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230V 3AC PN = 2kW;NN = 3000rpm M0=6.37Nm;Mn=6.37Nm 轴高度 50mm 实际值编码器 20 位(12 位 多匝)带滑键 公差 N,带抱闸, 防护方式 IP65,带 密封圈与 变频器 SINAMICS V90 兼容
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FL6054-2AF21-2LB1
产品说明 SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230V 3AC PN = 2kW;NN = 3000rpm M0=6.37Nm;Mn=6.37Nm 轴高度 50mm 实际值编码器 20 位(12 位 多匝)带滑键 公差 N,带抱闸, 防护方式 IP65,带 密封圈与 变频器 SINAMICS V90 兼容
产品家族 用于 SINAMICS V90 的 1FL6 伺服电机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4F / DMS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 8.200 Kg
包装尺寸 222.00 x 432.00 x 250.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948692653
UPC 未提供
商品代码 8501520000
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
产品组 3585
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.01.08
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
;