****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN = 1 kW;NN=2000 rpm M0=6 Nm;MN=4.78 Nm 轴高度 65 mm 20 位绝对值编码器 (12 位多匝) 带滑键,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90
注意
产品不再提供
Substitute is 1FL6062-1AC61-2LB1. Not compatible with old cables.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
1FL6062-1AC61-0LB1 |
产品说明 |
****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN = 1 kW;NN=2000 rpm M0=6 Nm;MN=4.78 Nm 轴高度 65 mm 20 位绝对值编码器 (12 位多匝) 带滑键,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品不再提供
Substitute is 1FL6062-1AC61-2LB1. Not compatible with old cables.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
7A6 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
11.000 Kg |
包装尺寸 |
264.00 x 466.00 x 290.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
887621437992 |
商品代码 |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
产品组 |
5686 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.01.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|