****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN=2 kW;NN=2000 rpm M0=15 Nm;MN=9.55 Nm 轴高度 65 mm 20 位绝对值编码器 (12 位多匝) 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90
注意
产品不再提供
Substitute is 1FL6067-1AC61-2LG1. Not compatible with old cables.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。