****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN=7 kW;NN=2000 rpm M0=40 Nm;MN=33.4 Nm 轴高度 90 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 带滑键,公差 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 SINAMICS V70&V90
注意
产品不再提供
Substitute is 1FL6096-1AC61-2AB1. Not compatible with old cables.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。