SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FL6096-1AC61-0AH1
Product
****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN=7 kW;NN=2000 rpm M0=40 Nm;MN=33.4 Nm 轴高度 90 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 光滑的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 SINAMICS V70&V90
注意
产品不再提供
Substitute is 1FL6096-1AC61-2AH1. Not compatible with old cables.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FL6096-1AC61-0AH1
产品说明 ****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN=7 kW;NN=2000 rpm M0=40 Nm;MN=33.4 Nm 轴高度 90 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 光滑的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 SINAMICS V70&V90
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2023.10.01
注意
产品不再提供
Substitute is 1FL6096-1AC61-2AH1. Not compatible with old cables.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 7A6
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 39.100 Kg
包装尺寸 369.00 x 595.00 x 415.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 887621445812
商品代码 8501520000
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
产品组 5686
组代码 R2S3
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.01.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;