SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FT7105-1AC71-1CH1
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 50Nm (100K)NN = 2000rpm,PN = 7.96kW 自冷却式; 功率插头 可旋转; 振动烈度等级 A 防护等级 IP65 结构型式 IMB 5(IM V1,IM V3) 传统法兰(1FT6/1FK7 相兼容) 24 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AM24DQI) 光滑的轴,带驻车 制动器,径向跳动公差 N
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FT7105-1AC71-1CH1
产品说明 SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 50Nm (100K)NN = 2000rpm,PN = 7.96kW 自冷却式; 功率插头 可旋转; 振动烈度等级 A 防护等级 IP65 结构型式 IMB 5(IM V1,IM V3) 传统法兰(1FT6/1FK7 相兼容) 24 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AM24DQI) 光滑的轴,带驻车 制动器,径向跳动公差 N
产品家族 用于 SINAMICS S120 的 1FT7 伺服电机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 48.800 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 040892929263
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC61KT-1FT7
产品组 9693
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.03.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;