SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FW6190-0VB05-1JC3
Product
相似图像
SIMOTICS T 扭矩电机;组件 3 相同步电机; 内置精密冷却器和 功率冷却器;径向 电缆引出;直径 502mm; 长度 110mm;最大力矩 990Nm;最大转速 97rpm; 最大电流 31A,实际; 带 PTC130 和 温度传感器 Pt1000
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FW6190-0VB05-1JC3
产品说明 SIMOTICS T 扭矩电机;组件 3 相同步电机; 内置精密冷却器和 功率冷却器;径向 电缆引出;直径 502mm; 长度 110mm;最大力矩 990Nm;最大转速 97rpm; 最大电流 31A,实际; 带 PTC130 和 温度传感器 Pt1000
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 765
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 42.800 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 9701
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.12.19
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
  未提供
|
;