SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1LE1002-0EA42-2FA4
Product
相似图像
SIMOTICS GP 电机类型:1AV1094A 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP 55 热量级 155(F)符合 130(B) 铝制外壳 标准效率 IE1, 在欧洲经济区中:最低效率 根据(欧标)2019/1781 是 IE3(自 2021/7/1 起) 2 极 * 规格 90L * 2.2kW(50HZ) 2.55kW(60HZ) 标准颜色 RAL 7030,只要 没有通过短代码 选择其他颜色。 产品显示 制造商为西门子 或 Innomotics。​ 50Hz 230VD/400VY * 三相交流 60Hz 460VY 三相交流 IM B 5,法兰:FF165(A200) 无电机保护 上方接线盒
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1LE1002-0EA42-2FA4
产品说明 SIMOTICS GP 电机类型:1AV1094A 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP 55 热量级 155(F)符合 130(B) 铝制外壳 标准效率 IE1, 在欧洲经济区中:最低效率 根据(欧标)2019/1781 是 IE3(自 2021/7/1 起) 2 极 * 规格 90L * 2.2kW(50HZ) 2.55kW(60HZ) 标准颜色 RAL 7030,只要 没有通过短代码 选择其他颜色。 产品显示 制造商为西门子 或 Innomotics。​ 50Hz 230VD/400VY * 三相交流 60Hz 460VY 三相交流 IM B 5,法兰:FF165(A200) 无电机保护 上方接线盒
产品家族 SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 标准电机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 3F1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 N-W-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 14.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
产品组 5104
组代码 P113
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-21-01
eClass 14 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;