SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,51kW 325Nm,116A,335V 1750RPM,60kW 327Nm,120A,390V 2000RPM,68kW 325Nm,118A,405V 强制通风 通风方向驱动端-->非驱动端 防护等级 IP55 22 位增量编码器 带换向位置 (编码器 IC22DQ) 带 Drive-CLiQ 接口 结构形式 IM B3 (IMB6,IMB7、IMB8、IMV6) 带滑键的轴 半键平衡 轴承规格:标准 振动性能:S/A;轴/ 法兰精确度:R 接线盒(上方) 非驱动端电缆引入口 右侧信号接头
商品编号(市售编号) |
1PH8184-1DF00-2CC1 |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,51kW 325Nm,116A,335V 1750RPM,60kW 327Nm,120A,390V 2000RPM,68kW 325Nm,118A,405V 强制通风 通风方向驱动端-->非驱动端 防护等级 IP55 22 位增量编码器 带换向位置 (编码器 IC22DQ) 带 Drive-CLiQ 接口 结构形式 IM B3 (IMB6,IMB7、IMB8、IMV6) 带滑键的轴 半键平衡 轴承规格:标准 振动性能:S/A;轴/ 法兰精确度:R 接线盒(上方) 非驱动端电缆引入口 右侧信号接头
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
350.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|