SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1150RPM,170KW,1414NM,310A,400V 强制通风 防护等级 IP55 22 位增量编码器 带 Drive-CLiQ 接口 结构型式 IM B35 带法兰 A660(IM V35) 轴承规格:标准 振动性能:R/A;轴和 法兰精确度:R 非驱动端右侧接线盒 下方电缆引入口 驱动端信号端口 K3S:D 型绕组,降低 最大扭矩;N4B:特殊 轴端 d80x170mm,带 半键平衡滑键,客户 指定电机,根据 SMR-65-2016
商品编号(市售编号) |
1PH8284-1DZ13-9BU1K3SN4B |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1150RPM,170KW,1414NM,310A,400V 强制通风 防护等级 IP55 22 位增量编码器 带 Drive-CLiQ 接口 结构型式 IM B35 带法兰 A660(IM V35) 轴承规格:标准 振动性能:R/A;轴和 法兰精确度:R 非驱动端右侧接线盒 下方电缆引入口 驱动端信号端口 K3S:D 型绕组,降低 最大扭矩;N4B:特殊 轴端 d80x170mm,带 半键平衡滑键,客户 指定电机,根据 SMR-65-2016
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
45 天 |
净重 (Kg) |
1200.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.11.05 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|