SURGE ARRESTER 3EK7 FOR MEDIUM VOLTAGE SYSTEMS FOR OUTDOOR USE APPLIED STANDARD: IEC60099-4 UR=54KV, UC=43.2KV NOMINAL DISCHARGE CURRENT 10KA ARRESTER DESIGNATION: DH URES (10KA, 8/20) = 143KV CHARGE TRANSFER RATING 0.4C THERMAL CHARGE TRANSFER RATING 1.1C SHORT-CIRCUIT CURRENT 20KA CREEPAGE DISTANCE 1420MM HEIGHT 470MM SHORT TERM LOAD SSL 1060N CARDBOARD PACKAGING
商品编号(市售编号) |
3EK7540-4CJ4 |
产品说明 |
SURGE ARRESTER 3EK7 FOR MEDIUM VOLTAGE SYSTEMS FOR OUTDOOR USE APPLIED STANDARD: IEC60099-4 UR=54KV, UC=43.2KV NOMINAL DISCHARGE CURRENT 10KA ARRESTER DESIGNATION: DH URES (10KA, 8/20) = 143KV CHARGE TRANSFER RATING 0.4C THERMAL CHARGE TRANSFER RATING 1.1C SHORT-CIRCUIT CURRENT 20KA CREEPAGE DISTANCE 1420MM HEIGHT 470MM SHORT TERM LOAD SSL 1060N CARDBOARD PACKAGING
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
ZZZ |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
5.000 Kg |
包装尺寸 |
220.00 x 600.00 x 142.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85354000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
HG31.1 |
产品组 |
3167 |
组代码 |
U296 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|