SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3NA3805
Product
相似图像
NH 熔断片,NH000, 输入:16 A,gG,Un AC:500 V,Un DC:250 V,前端标示警报器, 导电握耳
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 3NA3805
产品说明 NH 熔断片,NH000, 输入:16 A,gG,Un AC:500 V,Un DC:250 V,前端标示警报器, 导电握耳
产品家族 LV HRC 熔断器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RN / 1BM
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.130 Kg
包装尺寸 65.00 x 84.00 x 62.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 3
其他产品信息
EAN 4001869056883
UPC 未提供
商品代码 85361050
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5530
组代码 P310
原产地 希腊
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.10.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 691da137-1b2e-45ff-9318-8e0e9f9c33eb
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
IDEA 4 4948
UNSPSC 15 39-12-16-18
|
;