Observera att SiePortal kanske inte är tillgängligt från 4月28日星期一 03:00 till 4月29日星期二 13:00 på grund av rutinunderhåll. Tack för er förståelse. SiePortal Service Team
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3NW6000-1
Product
相似图像
SENTRON, 柱状保险丝, 10x38 mm,0.5 A,gG,Un AC:500 V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3NW6000-1
产品说明 SENTRON, 柱状保险丝, 10x38 mm,0.5 A,gG,Un AC:500 V
产品家族 圆柱形熔断器连接件和底座
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RN / 1BM
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.007 Kg
包装尺寸 55.00 x 81.00 x 13.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 4001869335131
UPC 未提供
商品代码 85361010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5539
组代码 P310
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-20-02
eClass 14 27-14-20-02
eClass 6 27-14-20-02
eClass 7.1 27-14-20-02
eClass 8 27-14-20-02
eClass 9 27-14-20-02
eClass 9.1 27-14-20-02
ETIM 7 EC002704
ETIM 8 EC002704
ETIM 9 EC002704
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
;