ASIsafe 基础 安全监视器 2 F-RO 2 个使能电路 IP20.带螺栓型端子 端子可拆卸 安全输出端继电器 响应时间最大值 40 ms 监视器类型 2,版本 3 可使用 至 4 类线(EN954-1) 至 PL E(EN ISO 13849-1) 至 SIL 3(IEC 61508)
注意
转换为 F-CM AS-i Safety ST(3RK7136-6SC00-0BC1)加上安全输出 ET 200S
商品编号(市售编号) |
3RK1105-1BE04-0CA0 |
产品说明 |
ASIsafe 基础 安全监视器 2 F-RO 2 个使能电路 IP20.带螺栓型端子 端子可拆卸 安全输出端继电器 响应时间最大值 40 ms 监视器类型 2,版本 3 可使用 至 4 类线(EN954-1) 至 PL E(EN ISO 13849-1) 至 SIL 3(IEC 61508)
|
产品家族 |
AS-Interface 安全监控器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2022.10.01 |
注意 |
转换为 F-CM AS-i Safety ST(3RK7136-6SC00-0BC1)加上安全输出 ET 200S
|
价格组 / 总部价格组 |
XH / 42C |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.370 Kg |
包装尺寸 |
113.00 x 57.00 x 131.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209533134 |
UPC |
783087661011 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3720 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead titanium zirconium oxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|