SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3RK1205-0BQ24-0AA3
Product
ASIsafe 紧凑型模块 K45F LS 类型 4(光传感器) 用于测试半导体输出 传感器供电来自 AS-i 最大电流负载能力 200 mA 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独订货
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK1205-0BQ24-0AA3
产品说明 ASIsafe 紧凑型模块 K45F LS 类型 4(光传感器) 用于测试半导体输出 传感器供电来自 AS-i 最大电流负载能力 200 mA 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独订货
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2022.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.068 Kg
包装尺寸 50.00 x 115.00 x 60.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209734128
UPC 754554950341
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3720
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;