AS-i 紧凑型模块 K45 数字 2 x(1DI/1DQ),IP67 2 x 1 输入端/1 输出端 2 个 M12 插座 总电流用于所有输入和 输出端最大 200 mA U_ASI 上的电源 E/A 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独 订货
商品编号(市售编号) |
3RK1400-0GQ20-0AA3 |
产品说明 |
AS-i 紧凑型模块 K45 数字 2 x(1DI/1DQ),IP67 2 x 1 输入端/1 输出端 2 个 M12 插座 总电流用于所有输入和 输出端最大 200 mA U_ASI 上的电源 E/A 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独 订货
|
产品家族 |
数字量 I/O 模块,防护等级 IP67 - K45 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XH / 42C |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.086 Kg |
包装尺寸 |
50.00 x 105.00 x 45.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209542693 |
UPC |
783087661059 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3720 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Diboron trioxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|