AS-i SlimLine 模块 停产产品!!! S45,数字 4DI/4DQ,IP20 4 x 输入用于 3 线传感器 外部传感器供电 4 x 1 个输出端,1 A,24 V DC 笼卡型端子 等分间隔 45 mm
注意
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
商品编号(市售编号) |
3RK1402-3CG01-0AA2 |
产品说明 |
AS-i SlimLine 模块 停产产品!!! S45,数字 4DI/4DQ,IP20 4 x 输入用于 3 线传感器 外部传感器供电 4 x 1 个输出端,1 A,24 V DC 笼卡型端子 等分间隔 45 mm
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2023.10.01 |
注意 |
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
|
价格组 / 总部价格组 |
XH / 42C |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.248 Kg |
包装尺寸 |
53.00 x 111.50 x 105.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209447905 |
UPC |
754554735290 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3720 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|