SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3RK1901-1KA00
Product
AS-i 附件 螺帽 M12 用于模块 IP67 外径 15 mm, 带 O 形环
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK1901-1KA00
产品说明 AS-i 附件 螺帽 M12 用于模块 IP67 外径 15 mm, 带 O 形环
产品家族 其它附件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.001 Kg
包装尺寸 13.00 x 15.00 x 13.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 4011209391451
UPC 754554528342
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3721
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
建议同时购买:
3NA3820-2C
LV HRC 熔丝 LINK GG/gL +NON-INSULATED GRIP LUGS 尺寸 000,50A,500V
3RK1901-2EA00
AS 接口安装板 K45 用于紧凑型模块 K45 用于挂墙式安装 用于 2 个扁电缆 AS-i 电缆(黄色) 和 AS-i 电缆 24 V (黑色)
3LD2003-1TL51
SENTRON,隔离开关 3LD,主开关,4 极, Iu:16 A,额定功率/ 400V 时,AC 23 A:7.5 kW, 前面已固定,旋转驱动, 黑色,4 孔固定 手柄
3NE1818-0
SITOR 熔断片,含 测量触点,NH000,输入:63 A,gS,Un AC:690 V,Un 直流: 250 V,前端标示警报器
3RH2262-2BB40
接触器式继电器,6 NO + 2 NC, 24 V DC, 弹簧型端子, 尺寸 S00, 辅助开关不可分
;