ECOFAST PROFIBUS 混合场总线接入 IP20 过渡到 IP65 汇合 BUS 和 SV 2 通道,CU/CU 插针/插口,传送
注意
产品不再提供
www.siemens.com/conversion-tool
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3RK1911-1AA32 |
产品说明 |
ECOFAST PROFIBUS 混合场总线接入 IP20 过渡到 IP65 汇合 BUS 和 SV 2 通道,CU/CU 插针/插口,传送
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品不再提供
www.siemens.com/conversion-tool
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
RA / 42D |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.268 Kg |
包装尺寸 |
122.00 x 155.00 x 109.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209536821 |
UPC |
662643239973 |
商品代码 |
85369095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3723 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |