SIRIUS,扩展模块 3RK32 用于模块化 安全系统 3RK3 4/8 F-RO,24 V DC/1 A 可通过 MSS ES 设置参数 45 mm 结构宽度 螺栓型端子连接 至 SIL 3(IEC 61508) 至性能等级 E (ISO 13849-1) 无连接电缆
注意
后续型号 3SK2,S7-1200F 或 ET200SP,使用 AS-i 时
商品编号(市售编号) |
3RK3251-1AA10 |
产品说明 |
SIRIUS,扩展模块 3RK32 用于模块化 安全系统 3RK3 4/8 F-RO,24 V DC/1 A 可通过 MSS ES 设置参数 45 mm 结构宽度 螺栓型端子连接 至 SIL 3(IEC 61508) 至性能等级 E (ISO 13849-1) 无连接电缆
|
产品家族 |
3RK32、3RK33 扩展模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2021.10.01 |
注意 |
后续型号 3SK2,S7-1200F 或 ET200SP,使用 AS-i 时
|
价格组 / 总部价格组 |
XG / 42B |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.465 Kg |
包装尺寸 |
52.50 x 133.00 x 133.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209684300 |
UPC |
754554971582 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5358 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
lblREACHCode0236
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-18-19 |
eClass |
14 |
27-37-18-19 |
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
ETIM |
9 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|