SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3RT5056-6AV36
Product
接触器 380...420 V AC/DC AC3 kW 400 V AC(50...60 Hz) / DC 操作辅助触点 2 个常开触点 + 2 个常闭触点,3 极,规格 S6 母排连接传统 操作机构螺丝 端子
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RT5056-6AV36
产品说明 接触器 380...420 V AC/DC AC3 kW 400 V AC(50...60 Hz) / DC 操作辅助触点 2 个常开触点 + 2 个常闭触点,3 极,规格 S6 母排连接传统 操作机构螺丝 端子
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WE / 45A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LFO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 3.360 Kg
包装尺寸 130.00 x 190.00 x 180.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209890022
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5390
组代码 R711
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.03.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;