SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3RV1021-0JA10
Product
断路器,结构尺寸 S0 满足电机保护等级 10 A 脱扣器 0.7 - 1 A N 脱扣器 13 A 螺栓型端子连接, 标准通断能力 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RV2 首选的后续型号是 >>3RV2011-0JA10<<
注意
产品不再提供
The successor is 3RV2011-0JA10
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RV1021-0JA10
产品说明 断路器,结构尺寸 S0 满足电机保护等级 10 A 脱扣器 0.7 - 1 A N 脱扣器 13 A 螺栓型端子连接, 标准通断能力 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RV2 首选的后续型号是 >>3RV2011-0JA10<<
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.09.30
注意
产品不再提供
The successor is 3RV2011-0JA10
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 OJ / 41E
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LBP-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.347 Kg
包装尺寸 49.00 x 102.00 x 102.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209281080
UPC 040892568141
商品代码 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3716
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;