断路器,结构尺寸 S0 满足电机保护等级 10 A 脱扣器 1.4 - 2 A N 脱扣器 26 A 螺栓型端子连接, 标准通断能力 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RV2 首选的后续型号是 >>3RV2011-1BA10<<
注意
产品不再提供
The successor is 3RV2011-1BA10
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3RV1021-1BA10 |
产品说明 |
断路器,结构尺寸 S0 满足电机保护等级 10 A 脱扣器 1.4 - 2 A N 脱扣器 26 A 螺栓型端子连接, 标准通断能力 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RV2 首选的后续型号是 >>3RV2011-1BA10<<
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.09.30 |
注意 |
产品不再提供
The successor is 3RV2011-1BA10
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
OJ / 41E |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LBP----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.351 Kg |
包装尺寸 |
49.00 x 102.00 x 102.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209281110 |
UPC |
754554409191 |
商品代码 |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3716 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|