SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3RV1915-3CB
Product
三相母线 等分间隔 63 mm 用于 4 个开关+附件 以叉形状连接
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RV1915-3CB
产品说明 三相母线 等分间隔 63 mm 用于 4 个开关+附件 以叉形状连接
产品家族 母线附件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GP / 41E
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.121 Kg
包装尺寸 34.00 x 228.00 x 14.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209504721
UPC 754554738109
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3719
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-03-92
eClass 14 27-37-03-92
eClass 6 27-37-92-04
eClass 7.1 27-37-92-04
eClass 8 27-37-92-04
eClass 9 27-37-92-04
eClass 9.1 27-37-92-04
ETIM 7 EC001531
ETIM 8 EC001531
ETIM 9 EC001531
IDEA 4 4604
UNSPSC 15 39-12-14-32
|
;