Please note SiePortal functions might not be available from 4月28日星期一 03:00 CET to 4月29日星期二 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3RV2011-1FA25
Product
断路器,结构尺寸 S00 用于电机保护,等级 10 A 脱扣器 3.5 - 5 A N 脱扣器 65 A 笼卡式连接 标准通断能力 带横向辅助开关 1NO+1NC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RV2011-1FA25
产品说明 断路器,结构尺寸 S00 用于电机保护,等级 10 A 脱扣器 3.5 - 5 A N 脱扣器 65 A 笼卡式连接 标准通断能力 带横向辅助开关 1NO+1NC
产品家族 SIRIUS 3RV2 电机起动保护器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 OK / 41E
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.387 Kg
包装尺寸 52.50 x 120.00 x 106.50
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209841000
UPC 662643924008
商品代码 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5332
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.10.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 45706180-a0bf-4253-9629-71f117ae8880
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;