SIRIUS 软起动器 S3 80 A,45 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子
商品编号(市售编号) |
3RW4046-1BB04 |
产品说明 |
SIRIUS 软起动器 S3 80 A,45 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子
|
产品家族 |
3RW40 软起动器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RB / 42G |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LAO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
1.875 Kg |
包装尺寸 |
182.00 x 218.00 x 91.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209693234 |
UPC |
040892691962 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3727 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
全氟丁烷磺酸(PFBS)及其盐
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
1200 |
27-37-09-07 |
eClass |
1400 |
27-37-09-07 |
eClass |
600 |
27-37-09-07 |
eClass |
710 |
27-37-09-07 |
eClass |
800 |
27-37-09-07 |
eClass |
900 |
27-37-09-07 |
eClass |
910 |
27-37-09-07 |
ETIM |
700 |
EC000640 |
ETIM |
800 |
EC000640 |
ETIM |
900 |
EC000640 |
IDEA |
400 |
4740 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|