AS-i 电源 2.6 A,最大 100 W 120V/230V AC AS-Interface 电源,IP20 输入:120 V/230 V AC 输出:AS-i,2.6 A(30 V DC) 限制 输出功率 最大 100 W,IP20,带 集成接地识别 含 AS-i 数据解耦
商品编号(市售编号) |
3RX9501-2BA00 |
产品说明 |
AS-i 电源 2.6 A,最大 100 W 120V/230V AC AS-Interface 电源,IP20 输入:120 V/230 V AC 输出:AS-i,2.6 A(30 V DC) 限制 输出功率 最大 100 W,IP20,带 集成接地识别 含 AS-i 数据解耦
|
产品家族 |
AS-Interface 电源模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XH / 42C |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.545 Kg |
包装尺寸 |
138.00 x 142.00 x 60.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209700482 |
UPC |
754554945057 |
商品代码 |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3721 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-11 |
eClass |
14 |
27-24-26-11 |
eClass |
6 |
27-24-26-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-11 |
eClass |
8 |
27-24-26-11 |
eClass |
9 |
27-24-26-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-11 |
ETIM |
7 |
EC002583 |
ETIM |
8 |
EC002583 |
ETIM |
9 |
EC002583 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|