位置开关 基础开关,带 外置接地螺栓 用于导线横截面 10 mm 适合 -40 °C 环境中使用 金属外壳,符合 EN 50041 设备连接 1 x(M20 x 1.5) 1NO/1NC 速动触点 无驱动头
注意
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3SE5112-0CA00-1AM3 |
产品说明 |
位置开关 基础开关,带 外置接地螺栓 用于导线横截面 10 mm 适合 -40 °C 环境中使用 金属外壳,符合 EN 50041 设备连接 1 x(M20 x 1.5) 1NO/1NC 速动触点 无驱动头
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
QPM280:销售发布 |
注意 |
产品尚未在市场上销售
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.304 Kg |
包装尺寸 |
45.00 x 42.00 x 97.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
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
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|