位置开关带 平滑柱塞, 金属外壳 40 mm 符合 DIN EN 50041。 设备连接 带 M12 插头,5 极,固定 1NO/2NC 速动触点 (2 NC 和 PE 已连接) 最大 125 V,4 A。 Pin1=21,引脚4 = 22 引脚2 = 31,引脚5 = 32 Pin3=PE。 适用于连接 在全部 SIMATIC ET200* 上 紧凑型块式外围设备 模块。
商品编号(市售编号) |
3SE5114-0LB01-1AE3 |
产品说明 |
位置开关带 平滑柱塞, 金属外壳 40 mm 符合 DIN EN 50041。 设备连接 带 M12 插头,5 极,固定 1NO/2NC 速动触点 (2 NC 和 PE 已连接) 最大 125 V,4 A。 Pin1=21,引脚4 = 22 引脚2 = 31,引脚5 = 32 Pin3=PE。 适用于连接 在全部 SIMATIC ET200* 上 紧凑型块式外围设备 模块。
|
产品家族 |
按钮盒,宽 40 mm,符合 EN 50041 标准 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.323 Kg |
包装尺寸 |
76.00 x 167.00 x 60.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047621065748 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|