位置开关,3SE51 金属外壳 40 mm 依据 EN 50041,1NO/2NC 速动触点 带 M12 插头,8 针金属 带纵向可调节的 摇杆 引脚布局:Pin1=21,Pin2=22 PIN3=13 和绿色 LED,Pin4=14 和 LED 黄色,Pin5=31,Pin6=32 Pin 7=地线 LED,Pin 8=PE
注意
产品不再提供
3SE5112-1LA00 + 3SE5000-0AH00+ 3SE5000-0AA50+3SX5100-1SS08 (connector 8-pole, pl
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3SE5114-1LH50-1AD4 |
产品说明 |
位置开关,3SE51 金属外壳 40 mm 依据 EN 50041,1NO/2NC 速动触点 带 M12 插头,8 针金属 带纵向可调节的 摇杆 引脚布局:Pin1=21,Pin2=22 PIN3=13 和绿色 LED,Pin4=14 和 LED 黄色,Pin5=31,Pin6=32 Pin 7=地线 LED,Pin 8=PE
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品不再提供
3SE5112-1LA00 + 3SE5000-0AH00+ 3SE5000-0AA50+3SX5100-1SS08 (connector 8-pole, pl
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.383 Kg |
包装尺寸 |
45.00 x 165.00 x 72.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209776098 |
UPC |
040892554502 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |