接触器,尺寸 8,3 极, AC-3,90kW,400/380V 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 48V DC DC 操作 !!!停产产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT 首选的后续型号为 3RT1056-2AD36
注意
产品不再提供
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3TB5217-0BW4 |
产品说明 |
接触器,尺寸 8,3 极, AC-3,90kW,400/380V 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 48V DC DC 操作 !!!停产产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT 首选的后续型号为 3RT1056-2AD36
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2019.09.30 |
注意 |
产品不再提供
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
WS / 41B |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LDP----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
8.560 Kg |
包装尺寸 |
329.00 x 329.00 x 210.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209184053 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5805 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
土耳其 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |