SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3TF5622-0XM0
Product
相似图像
接触器 AC 50 Hz,220 V AC3 400 V 400 A 200 kW 辅助 触点:2 个常开触点 + 2 个常闭触点规格 12 螺纹连接
注意
产品不再提供。后继产品:
3RT5075-6AP36 比较产品
Please contact your Siemens Partner
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TF5622-0XM0
产品说明 接触器 AC 50 Hz,220 V AC3 400 V 400 A 200 kW 辅助 触点:2 个常开触点 + 2 个常闭触点规格 12 螺纹连接
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.09.30
注意
产品不再提供。后继产品:
3RT5075-6AP36 比较产品
Please contact your Siemens Partner
后续产品信息
后续产品 3RT5075-6AP36
后继产品说明 接触器 220 ... 240 V AC/DC A 200 kW 400 V AC(50...60 Hz) / DC 操作辅助触点 2 个常开触点 + 2 个常闭触点,3 极,规格 S12 母排连接传统 操作机构螺丝 端子
价格数据
价格组 / 总部价格组 RC / 451
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 11.120 Kg
包装尺寸 295.00 x 325.00 x 220.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 6938030343825
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5353
组代码 R711
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;