辅助接触器,44E,DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC,螺栓型端子连接 AC 运行 110V AC 50Hz/132V AC 60Hz
商品编号(市售编号) |
3TH4244-0AF0 |
产品说明 |
辅助接触器,44E,DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC,螺栓型端子连接 AC 运行 110V AC 50Hz/132V AC 60Hz
|
产品家族 |
3TH4 接触式继电器,8 针和 10 针 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RE / 41A |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LDO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.429 Kg |
包装尺寸 |
83.00 x 108.00 x 48.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209047778 |
UPC |
887621549190 |
商品代码 |
8536490090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5801 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品不符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-10-01 |
eClass |
14 |
27-37-10-01 |
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
ETIM |
8 |
EC000196 |
ETIM |
9 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|